L Schweißverschraubungen L11 Katalog 4100/DE D1 PN (bar)1) Baua empfohlenes Gewicht reihe D2 L1 L2 L3 Rohr g/1 St. Bestellzeichen Stahl Edelstahl S4) 10 6 49 45 50.0 10×2.0 38 SKA10X2RB 460 447 12 7 51 50 52.0 12×2.5 50 SKA12X2.5RB 476 463 16 10 67 60 68.5 16×3.0 105 SKA16X3RB 400 400 20 12 85 65 87.0 20×4.0 217 SKA20X4RB 400 400 25 17 85 85 88.5 25×4.0 295 SKA25X4RB 379 369 25 15 85 85 88.5 25×5.0 353 SKA25X5RB 400 400 30 22 111 110 116.0 30×4.0 469 SKA30X4RB 323 314 30 20 111 110 116.0 30×5.0 568 SKA30X5RB 393 383 38 28 136 130 143.5 38×5.0 876 SKA38X5RB 315 315 38 26 136 130 143.5 38×6.0 1045 SKA38X6RB 315 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 SKA-RB Schweißkegel-Rohrbogen EO 24° Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss X1) O-Ring *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl SKA16X3RB NBR Edelstahl 71 SKA16X3RB71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=