Schweißverschraubungen L10 Katalog 4100/DE D1 PN (bar)1) Baua empfohlenes Gewicht reihe D2 L1 L3 Rohr g/1 St. Bestellzeichen Edelstahl L3)/S4) 10 6.0 37.5 38.5 10×1.5 13 SKA10X1.5ORB 358 12 8.0 37.5 38.5 12×1.5 21 SKA12X1.5ORB 305 12 8.0 37.5 38.5 12×2.0 255 SKA12X2ORB 393 L3) 18 13.0 38.0 39.0 18×2.0 43 SKA18X2ORB 290 22 17.0 38.5 39.5 22×2.0 50 SKA22X2ORB 250 28 22.0 41.5 42.5 28×2.0 69 SKA28X2ORB 204 42 36.0 47.5 50.0 42×3.0 160 SKA42X3ORB 182 S4) 16 12.0 39.0 40.5 16×2.0 310 SKA16X2ORB 305 20 14.0 45.0 47.0 20×3.0 640 SKA20X3ORB 358 25 19.0 49.5 53.0 25×3.0 890 SKA25X3ORB 294 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 SKA-ORB Schweißkegel (orbital) EO 24°-Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss (orbital) X1) O-Ring *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Edelstahl 71 SKA16X2ORB71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=