Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

L Schweißverschraubungen L9 Katalog 4100/DE D1 PN (bar)1) Baua Gewicht reihe D2 D3 D4 L1 L2 L3 Fig. g/1 St. Bestellzeichen Stahl Edelstahl S4) 38 12 9 28 56.5 26 64.0 B 219 SKAR38/12X1.5 305 297 38 12 8 28 56.5 26 64.0 B 234 SKAR38/12X2 315 315 38 12 6 28 56.5 26 64.0 B 249 SKAR38/12X3 315 315 38 16 12 56.5 26 64.0 A 279 SKAR38/16X2 305 297 38 16 11 56.5 26 64.0 A 294 SKAR38/16X2.5 315 315 38 16 10 56.5 26 64.0 A 309 SKAR38/16X3 315 315 38 20 16 56.5 26 64.0 A 263 SKAR38/20X2 249 242 38 20 15 56.5 26 64.0 A 278 SKAR38/20X2.5 305 297 38 20 14 56.5 26 64.0 A 293 SKAR38/20X3 315 315 38 20 12 56.5 26 64.0 A 299 SKAR38/20X4 315 315 38 25 20 56.5 26 64.0 A 242 SKAR38/25X2.5 249 242 38 25 19 56.5 26 64.0 A 262 SKAR38/25X3 294 286 38 25 17 56.5 26 64.0 B 285 SKAR38/25X4 315 315 38 30 24 56.5 26 64.0 A 256 SKAR38/30X3 249 242 38 30 22 56.5 26 64.0 A 286 SKAR38/30X4 315 315 38 30 20 56.5 26 64.0 A 316 SKAR38/30X5 315 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 SKAR Schweißkegel-Reduzierung EO 24° Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. X1) O-Ring Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl SKAR16/12X2 NBR Edelstahl 71 SKAR16/12X271 VIT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=