L Schweißverschraubungen L7 Katalog 4100/DE SKA Schweißkegel EO 24° Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss D1 PN (bar)1) Baua empfohlenes Gewicht reihe D2 L1 L3 Rohr g/1 St. Bestellzeichen Stahl Edelstahl L3)/S4) 06 3.0 31.0 31.5 06×1.5 7 SKA06X1.5 528 539 08 4.5 31.0 31.5 08×1.5 11 SKA08X1.5 414 424 08 4.0 31.0 31.5 08×2.0 11 SKA08X2 528 539 10 8.0 32.5 33.5 10×1.0 13 SKA10X1 249 242 10 7.0 32.5 33.5 10×1.5 13 SKA10X1.5 358 349 10 6.0 32.5 33.5 10×2.0 16 SKA10X2 460 447 12 8.0 32.5 33.5 12×1.5 21 SKA12X1.5 305 297 12 8.0 32.5 33.5 12×2.0 20 SKA12X2 393 383 12 7.0 32.5 33.5 12×2.5 22 SKA12X2.5 476 463 L3) 15 11.0 34.0 34.5 15×2.0 29 SKA15X2 315 315 15 10.0 34.0 34.5 15×2.5 31 SKA15X2.5 315 315 18 13.0 35.5 36.5 18×2.5 40 SKA18X2.5 315 315 22 17.0 38.5 39.5 22×2.5 57 SKA22X2.5 160 160 28 23.0 41.5 42.5 28×2.5 73 SKA28X2.5 160 160 28 22.0 41.5 42.5 28×3.0 89 SKA28X3 160 160 35 28.0 47.5 49.5 35×3.5 140 SKA35X3.5 160 160 35 27.0 47.5 49.5 35×4.0 150 SKA35X4 160 160 42 36.0 47.5 50.0 42×3.0 155 SKA42X3 160 160 42 34.0 47.5 50.0 42×4.0 190 SKA42X4 160 160 S4) 16 13.0 39.0 40.5 16×1.5 32 SKA16X1.5 234 228 16 12.0 39.0 40.5 16×2.0 31 SKA16X2 305 297 16 11.0 39.0 40.5 16×2.5 38 SKA16X2.5 372 362 16 10.0 39.0 40.5 16×3.0 41 SKA16X3 400 400 20 16.0 45.0 47.0 20×2.0 57 SKA20X2 249 242 20 15.0 45.0 47.0 20×2.5 57 SKA20X2.5 305 297 20 14.0 45.0 47.0 20×3.0 64 SKA20X3 358 349 20 13.0 45.0 47.0 20×3.5 71 SKA20X3.5 400 400 20 12.0 45.0 47.0 20×4.0 78 SKA20X4 400 400 25 19.0 49.5 53.0 25×3.0 89 SKA25X3 294 286 25 18.0 49.5 53.0 25×3.5 100 SKA25X3.5 337 328 25 17.0 49.5 53.0 25×4.0 111 SKA25X4 379 369 25 15.0 49.5 53.0 25×5.0 125 SKA25X5 400 400 30 24.0 52.0 57.0 30×3.0 113 SKA30X3 249 242 30 22.0 52.0 57.0 30×4.0 141 SKA30X4 323 314 30 20.0 52.0 57.0 30×5.0 166 SKA30X5 393 383 30 18.0 52.0 57.0 30×6.0 188 SKA30X6 400 400 38 32.0 56.5 64.0 38×3.0 163 SKA38X3 200 195 38 30.0 56.5 64.0 38×4.0 209 SKA38X4 261 254 38 28.0 56.5 64.0 38×5.0 247 SKA38X5 315 315 38 26.0 56.5 64.0 38×6.0 270 SKA38X6 315 370 38 24.0 56.5 64.0 38×7.0 270 SKA38X7 315 420 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 X1) O-Ring *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl SKA16X2 NBR Edelstahl 71 SKA16X271 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=