Schweißverschraubungen L6 Katalog 4100/DE D1 PN (bar)1) Baua Gewicht reihe D3 D4 L1 L2 L3 S1 g/1 St. Bestellzeichen Stahl Edelstahl L3) 06 4 18 70 56 85 14 103 ESV06L 500 315 08 6 20 70 56 85 17 121 ESV08L 500 315 10 8 22 72 58 87 19 142 ESV10L 500 315 12 10 25 72 58 87 22 176 ESV12L 400 315 15 12 28 84 70 100 27 262 ESV15L 400 315 18 15 32 84 69 101 32 333 ESV18L 400 315 22 19 36 88 73 105 36 394 ESV22L 250 160 28 24 40 88 73 106 41 448 ESV28L 250 160 35 30 50 92 71 114 50 713 ESV35L 250 160 42 36 60 92 70 115 60 997 ESV42L 250 160 S4) 06 4 20 74 60 89 17 135 ESV06S 800 630 08 5 22 74 60 89 19 163 ESV08S 800 630 10 7 25 74 59 91 22 201 ESV10S 800 630 12 8 28 74 59 91 24 249 ESV12S 630 630 16 12 35 88 71 107 30 441 ESV16S 630 400 20 16 38 92 71 114 36 509 ESV20S 420 400 25 20 45 96 72 120 46 720 ESV25S 420 400 30 25 50 100 73 126 50 873 ESV30S 420 400 38 32 60 104 72 133 60 1248 ESV38S 420 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. ESV Einschweiß-Schottstutzen EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Stahl ESV16SX Edelstahl 71X ESV16S71X
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=