L Schweißverschraubungen L5 Katalog 4100/DE D1 PN (bar)1) Baua empfohlenes Gewicht reihe D2 L1 L2 L3 L4 S1 S2 Rohr g/1 St. Bestellzeichen Stahl Edelstahl S4) 10 8 10.0 24.5 32.0 58.0 19 22 10×1.0 75 ASK610X1S 249 242 10 7 10.0 24.5 32.0 58.0 19 22 10×1.5 81 ASK610X1.5S 358 349 10 6 10.0 24.5 32.0 58.0 19 22 10×2.0 86 ASK610X2S 460 447 12 9 15.0 29.5 37.0 63.0 22 24 12×1.5 106 ASK612X1.5S 305 297 12 8 15.0 29.5 37.0 63.0 22 24 12×2.0 107 ASK612X2S 393 383 12 7 15.0 29.5 37.0 63.0 22 24 12×2.5 109 ASK612X2.5S 476 463 16 13 16.5 33.0 41.5 73.5 27 30 16×1.5 166 ASK616X1.5S 234 228 16 12 16.5 33.0 41.5 73.5 27 30 16×2.0 175 ASK616X2S 305 297 16 11 16.5 33.0 41.5 73.5 27 30 16×2.5 184 ASK616X2.5S 372 362 16 10 16.5 33.0 41.5 73.5 27 30 16×3.0 193 ASK616X3S 400 400 20 16 19.0 36.5 47.0 83.5 32 36 20×2.0 301 ASK620X2S 249 242 20 15 19.0 36.5 47.0 83.5 32 36 20×2.5 311 ASK620X2.5S 305 297 20 14 19.0 36.5 47.0 83.5 32 36 20×3.0 316 ASK620X3S 358 349 20 12 19.0 36.5 47.0 83.5 32 36 20×4.0 322 ASK620X4S 400 400 25 19 19.5 39.5 51.5 92.5 41 46 25×3.0 551 ASK625X3S 294 286 25 17 19.5 39.5 51.5 92.5 41 46 25×4.0 559 ASK625X4S 379 369 25 15 19.5 39.5 51.5 92.5 41 46 25×5.0 589 ASK625X5S 400 400 30 24 23.0 44.5 58.0 101.5 46 50 30×3.0 671 ASK630X3S 249 242 30 22 23.0 44.5 58.0 101.5 46 50 30×4.0 679 ASK630X4S 323 314 30 20 23.0 44.5 58.0 101.5 46 50 30×5.0 726 ASK630X5S 393 383 30 18 23.0 44.5 58.0 101.5 46 50 30×6.0 791 ASK630X6S 400 400 38 30 22.0 44.0 60.0 108.0 55 60 38×4.0 988 ASK638X4S 261 254 38 28 22.0 44.0 60.0 108.0 55 60 38×5.0 1044 ASK638X5S 315 311 38 26 22.0 44.0 60.0 108.0 55 60 38×6.0 1108 ASK638X6S 315 315 38 24 22.0 44.0 60.0 108.0 55 60 38×7.0 1205 ASK638X7S 315 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 ASK Anschweißverschraubung für Rohr Anschweiß-Anschluss / Anschweiß-Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. X1) O-Ring Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) Stahl ASK616X2S NBR Edelstahl 71 ASK616X2S71 VIT
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=