Schweißverschraubungen L4 Katalog 4100/DE *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. D1 PN (bar)1) Baua Gewicht reihe D3 D4 L1 L2 L3 L4 S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen Stahl Edelstahl L3) 06 4 10 19 12.0 19 27 12 14 20 WAS06L 315 315 08 6 12 21 14.0 23 29 12 17 25 WAS08L 315 315 10 8 14 22 15.0 24 30 14 19 34 WAS10L 315 315 12 10 16 24 17.0 25 32 17 22 45 WAS12L 315 315 15 12 19 28 21.0 30 36 19 27 81 WAS15L 315 315 18 15 22 31 23.5 33 40 24 32 113 WAS18L 315 315 22 19 27 35 27.5 37 44 27 36 151 WAS22L 160 160 28 24 32 38 30.5 42 47 36 41 271 WAS28L 160 160 35 30 40 45 34.5 49 56 41 50 113 WAS35L 160 160 42 36 46 51 40.0 57 63 50 60 420 WAS42L 160 160 S4) 06 4 11 23 16.0 23 31 12 17 31 WAS06S 630 630 08 5 13 24 17.0 24 32 14 19 44 WAS08S 630 630 10 7 15 25 17.5 25 34 17 22 59 WAS10S 630 630 12 8 17 29 21.5 29 38 17 24 78 WAS12S 630 630 16 12 21 33 24.5 33 43 24 30 133 WAS16S 400 400 20 16 26 37 26.5 37 48 27 36 192 WAS20S 400 400 25 20 31 42 30.0 42 54 36 46 351 WAS25S 400 400 30 25 36 49 35.5 49 62 41 50 525 WAS30S 400 400 38 32 44 57 41.0 57 72 50 60 785 WAS38S 315 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7. WAS Winkel-Anschweißstutzen Anschweiß-Anschluss / EO 24°-Anschluss Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Stahl WAS16SX Edelstahl 71X WAS16S71X
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=