L Schweißverschraubungen L3 Katalog 4100/DE D1 PN (bar)1) Baua Gewicht reihe D3 D4 L1 L2 L3 S1 S2 g/1 St. Bestellzeichen Stahl Edelstahl L3) 06 4 10 21 14.0 29 12 14 11 AS06L 315 315 08 6 12 23 16.0 31 14 17 15 AS08L 315 315 10 8 14 25 18.0 33 17 19 22 AS10L 315 315 12 10 16 25 18.0 33 19 22 25 AS12L 315 315 15 12 19 29 22.0 37 22 27 44 AS15L 315 315 18 15 22 31 23.5 40 27 32 67 AS18L 315 315 22 19 27 36 28.5 45 32 36 98 AS22L 160 160 28 24 32 38 30.5 47 41 41 165 AS28L 160 160 35 30 40 43 32.5 54 46 50 232 AS35L 160 160 42 36 46 46 35.0 58 55 60 342 AS42L 160 160 S4) 06 4 11 26 19.0 34 14 17 21 AS06S 630 630 08 5 13 28 21.0 36 17 19 31 AS08S 630 630 10 7 15 30 22.5 39 19 22 41 AS10S 630 630 12 8 17 32 24.5 41 22 24 93 AS12S 630 630 16 12 21 35 26.5 45 27 30 82 AS16S 400 400 20 16 26 40 29.5 51 32 36 131 AS20S 400 400 25 20 31 44 32.0 56 41 46 219 AS25S 400 400 30 25 36 49 35.5 62 46 50 297 AS30S 400 400 38 32 44 54 38.0 69 55 60 448 AS38S 315 315 1) Druckwert genannt = Artikel lieferbar 3) L = Leichte Baureihe; 4)S = Schwere Baureihe PN (bar) = PN (MPa) 10 Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen siehe Seite I7. AS Anschweißstutzen Anschweiß-Anschluss / EO 24° Anschluss *Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den Kennbuchstaben für das gewünschte Material. Bestellzeichen-Ergänzungen Material Kennbuchstaben Oberfläche und Material Beispiel Stahl AS16SX Edelstahl 71X AS16S71X
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=