Triple-Lok® K92 Katalog 4100/DE Triple-Lok® Kammerringe und O-Ringe Metr. Einschraubzapfen – ISO 9974 ED-Dichtring Bestellzeichen O-Ring Bestellzeichen* O-Ring ID Kammerring Kammerring Metr. × Schnurstärke Bestellzeichen Bestellzeichen Gewinde NBR FKM NBR FKM (mm) Stahl Edelstahl M 10×1.0 ED10X1X ED10X1VITX 6-074-N552-9 6-074-V894-9 8.00 × 1.50 M10RR RRM10X1SS M 12×1.5 ED12X1.5X ED12x1.5VITX 2-012-N552-9 2-012-V894-9 9.25 × 1.78 M12RR RRM12X1.5SS M 14×1.5 ED14X1.5X ED14X1.5VITX 2-013-N552-9 2-013-V894-9 10.82 × 1.78 M14RR RRM14X1.5SS M 16×1.5 ED16X1.5X ED16X1.5VITX 3-907-N552-9 3-907-V894-9 13.46 × 2.08 M16RR RRM16X1.5SS M 18×1.5 ED18X1.5X ED18X1.5VITX 2-114-N552-9 2-114-V894-9 15.54 × 2.62 M18RR RRM18X1.5SS M 22×2.0 ED22X1.5X ED22X1.5VITX 2-018-N552-9 2-018-V894-9 18.77 × 1.78 M22RR RRM22X1.5SS M 27×2.0 ED26X1.5X** ED26X1.5VITX 2-119-N552-9 2-119-V894-9 23.47 × 2.62 M27RR RRM27X2SS M 33×2.0 ED33X2X ED33X2VITX 2-122-N552-9 2-122-V894-9 28.24 × 2.62 M33RR RRM33X2SS M 42×2.0 ED42X2X ED42X2VITX 2-128-N552-9 2-128-V894-9 37.77 × 2.62 M42RR RRM42X2SS M 48×2.0 ED48X2X ED48X2VITX 2-132-N552-9 2-132-V894-9 44.12 × 2.62 M48RR RRM48X2SS z. B. F82EDMX / F8OMX / C8OMX / V8OMX etc. *O-Ringe sind immer mit entsprechendem Kammerring zu verwenden **gleicher Dichtring für M 26×1,5 und M 27×2,0 UN / UNF Einschraubzapfen – ISO 11926 O-Ring Bestellzeichen O-Ring ID UN / UNF × Schnurstärke Gewinde Größe NBR FKM (mm) 5/16-24 2 3-902-N552-9 3-902-V894-9 6.07 × 1.63 3/8-24 3 3-903-N552-9 3-903-V894-9 7.65 × 1.63 7/16-20 4 3-904-N552-9 3-904-V894-9 8.92 × 1.83 1/2-20 5 3-905-N552-9 3-905-V894-9 10.52 × 1.83 9/16-18 6 3-906-N552-9 3-906-V894-9 11.89 × 1.98 3/4-16 8 3-908-N552-9 3-908-V894-9 16.36 × 2.21 7/8-14 10 3-910-N552-9 3-910-V894-9 19.18 × 2.46 1 1/16-12 12 3-912-N552-9 3-912-V894-9 23.47 × 2.95 1 3/16-12 14 3-914-N552-9 3-914-V894-9 26.59 × 2.95 1 5/16-12 16 3-916-N552-9 3-916-V894-9 29.74 × 2.95 1 5/8-12 20 3-920-N552-9 3-920-V894-9 37.47 × 3.00 1 7/8-12 24 3-924-N552-9 3-924-V894-9 43.69 × 3.00 2 1/2-12 32 3-932-N552-9 3-932-V894-9 59.36 × 3.00 z. B. F87OMX / S87OMX etc. Metr. Einschraubzapfen – ISO 6149 O-Ring Bestellzeichen O-Ring ID Metr. × Schnurstärke Gewinde NBR FKM (mm) M 10×1.0 6-345-N552-9 6-345-V894-9 8.20 × 1.50 M 12×1.5 6-346-N552-9 6-346-V894-9 9.40 × 2.10 M 14×1.5 6-347-N552-9 6-347-V894-9 11.40 × 2.10 M 16×1.5 6-348-N552-9 6-348-V894-9 13.40 × 2.10 M 18×1.5 6-349-N552-9 6-349-V894-9 15.40 × 2.10 M 22×1.5 6-350-N552-9 6-350-V894-9 19.40 × 2.10 M 27×2.0 6-351-N552-9 6-351-V894-9 23.70 × 2.80 M 33×2.0 6-352-N552-9 6-352-V894-9 29.70 × 2.80 M 42×2.0 6-353-N552-9 6-353-V894-9 38.70 × 2.80 M 48×2.0 6-354-N552-9 6-354-V894-9 46.70 × 2.80 z. B. F87OMX / S87OMX etc. Andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage erhältlich Zöll. Einschraubzapfen – ISO 1179 ED-Dichtring Bestellzeichen O-Ring Bestellzeichen* O-Ring ID Kammerring Kammerring KupferBSPP × Schnurstärke Bestellzeichen Bestellzeichen dichtung Gewinde NBR FKM NBR FKM (mm) Stahl Edelstahl Bestellzeichen 1/8 ED10X1X ED10X1VITX 6-002-N552-9 6-002-V894-9 8.00 × 2.00 8207-1/8 8207SS1/8 – 1/4 ED14X1.5X ED14X1.5VITX 2-111-N552-9 2-111-V894-9 10.77 × 2.62 8207-1/4 8207SS1/4A M25180 3/8 ED3/8X ED3/8VITX 2-113-N552-9 2-113-V894-9 13.94 × 2.62 8207-3/8 8207SS3/8A – 1/2 ED1/2X ED1/2VITX 5-256-N552-9 5-256-V894-9 17.96 × 2.62 8207-1/2 8207SS1/2 M25182 3/4 ED26X1.5X ED26X1.5VITX 2-119-N552-9 2-119-V894-9 23.47 × 2.62 8207-3/4 8207SS3/4 – 1 ED33X2X ED33X2VITX 2-217-N552-9 2-217-V894-9 29.74 × 3.53 8207-1 8207SS1A – 1 1/4 ED42X2X ED42X2VITX 2-222-N552-9 2-222-V894-9 37.69 × 3.53 8207-1-1/4 8207SS1 1/4 – 1 1/2 ED48X2X ED48X2VITX 2-224-N552-9 2-224-V894-9 44.04 × 3.53 8207-1-1/2 8207SS1 1/2 – z. B. F42EDMX / F4OMX / C4OMX / V4OMX etc. *O-Ringe sind immer mit entsprechendem Kammerring zu verwenden
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=