Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

C4 T L C3 T6 Triple-Lok® K90 Katalog 4100/DE LOHMX6 Gerader Adapter Triple-Lok® 37° Swivel, einstellbar / O-Lok ORFS Anschluss Rohr A.D. Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) T6/T UN/UNF-2B UN/UNF-2A C3 D D2 C4 L (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T6 T mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 7/16-20 9/16-18 14.3 4.4 4.4 16 24.0 26 4 LOHX6-S 4LOHMX6SS 500 350 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 17.5 6.7 6.7 19 30.0 40 6 LOHX6-S 6LOHMX6SS 350 350 12 1/2 3/4-16 13/16-16 22.2 9.5 9.5 22 34.0 63 8 LOHX6-S 8LOHMX6SS 350 350 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 25.4 12.3 12.3 27 39.0 103 10 LOHX6-S 10LOHMX6SS 350 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 31.8 15.5 15.5 32 31.8 162 12 LOHX6-S 12LOHMX6SS 350 350 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 38.0 20.5 20.5 38 46.0 229 16 LOHX6-S 16LOHMX6SS 250 250 Triple-Lok®-Teile aus Stahl, Edelstahl und Messing werden standardmäßig mit NBR-Dichtungen geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite K92. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=