Triple-Lok® K88 Katalog 4100/DE Rohr A.D. Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) T2/T UN/UNF-2A UN/UNF-2A D D2 L C (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T2 T mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 7/16-20 9/16-18 4.4 4.4 32 16.00 29 4 XHLO-S 4XHMLOSS 500 350 8, 10 5/16, 3/8 9/16-18 11/16-16 6.7 6.7 34 19.00 45 6 XHLO-S 6XHMLOSS 420 350 12 1/2 3/4-16 13/16-16 9.6 10.0 39 22.20 70 8 XHLO-S 8XHMLOSS 420 350 14, 15, 16 5/8 7/8-14 1-14 12.3 12.3 46 27.00 119 10 XHLO-S 10XHMLOSS 350 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 3/16-12 15.5 15.5 52 31.75 181 12 XHLO-S 12XHMLOSS 350 350 22, 25 1 1 5/16-12 1 7/16-12 20.5 20.5 55 38.00 265 16 XHLO-S 16XHMLOSS 280 280 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 11/16-12 26.0 26.0 58 44.45 383 20 XHLO-S 20XHMLOSS 280 210 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 2-12 32.0 32.0 63 54.00 562 24 XHLO-S 24XHMLOSS 210 140 Triple-Lok®-Teile aus Stahl, Edelstahl und Messing werden standardmäßig mit NBR-Dichtungen geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite K92. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. XHMLO Anschluss-Adapter Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / O-Lok ORFS Anschluss
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=