Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

K Triple-Lok® K87 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. UN/UNF-2A C L (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 1/8 5/16-24 11.00 18 9 2 PNTX-S 500 — 3/16 3/8-24 11.00 19 10 3 PNTX-S 500 — 6 1/4 7/16-20 13.00 21 10 4PNMTXS 4PNMTXSS 500 350 8 5/16 1/2-20 14.00 21 14 5PNMTXS 5PNMTXSS 420 350 10 3/8 9/16-18 16.00 21 19 6 PNTX-S 6PNMTXSS 420 350 12 1/2 3/4-16 19.00 24 39 8PNMTXS 8PNMTXSS 420 350 14, 15, 16 5/8 7/8-14 24.00 28 60 10PNMTXS 10PNMTXSS 350 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 27.00 33 93 12PNMTXS 12PNMTXSS 350 350 22 7/8 1 3/16-12 31.75 33 95 14 PNTX-S 14PNMTXSS 280 280 25 1 1 5/16-12 35.00 34 98 16 PNTX-S 16PNMTXSS 280 280 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 42.80 37 269 20 PNTX-S 20PNMTXSS 280 210 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 51.00 42 360 24 PNTX-S 24PNMTXSS 210 140 2 2 1/2-12 66.60 52 470 32 PNTX-S 140 — Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. PNMTX Verschluss-Stutzen Triple-Lok® 37° Verschluss-Stutzen SAE 070109 MS51518

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=