Triple-Lok® K86 Katalog 4100/DE FNMTX Verschlusskappe Triple-Lok® 37° Verschlusskappe SAE 070112 MS51532 Rohr Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. UN/UNF-2B C LL L (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T6 mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl Messing S SS 1/8 5/16-24 9.5 10 15 10 2 FNTX-S 500 — 3/16 3/8-24 11.0 10 17 11 3 FNTX-S 500 — 6 1/4 7/16-20 14.0 9 17 14 4FNMTXS 4FNMTXSS 4 FNTX-B 500 350 8 5/16 1/2-20 17.0 10 19 19 5FNMTXS 5FNMTXSS 5 FNTX-B 420 350 10 3/8 9/16-18 19.0 12 21 31 6FNMTXS 6FNMTXSS 6 FNTX-B 420 350 12 1/2 3/4-16 22.0 14 23 45 8FNMTXS 8FNMTXSS 8 FNTX-B 420 350 14, 15, 16 5/8 7/8-14 27.0 14 27 75 10FNMTXS 10FNMTXSS 10 FNTX-B 350 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 32.0 17 30 114 12FNMTXS 12FNMTXSS 12 FNTX-B 350 350 22 7/8 1 3/16-12 35.0 16 32 133 14 FNTX-S 14FNMTXSS 14 FNTX-B 310 280 25 1 1 5/16-12 41.0 16 33 200 16FNMTXS 16FNMTXSS 16 FNTX-B 310 280 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 50.0 19 37 272 20FNMTXS 20FNMTXSS 20 FNTX-B 280 210 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 60.0 24 45 553 24FNMTXS 24FNMTXSS 24 FNTX-B 210 140 2 2 1/2-12 73.0 28 52 930 32 FNTX-S 140 — Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Die angegebenen Nenndrücke PN beziehen sich auf die Stahl- und Edelstahlversion der Verschraubung. Für Messingverschraubungen sind diese Drücke um 35% zu reduzieren. Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=