K D T6 H T H2 L L1 EMA3 L2 Triple-Lok® K85 Katalog 4100/DE Rohr A.D. Gewinde Gewinde Gewicht T UN/UNF-2A UN/UNF-2B D L L1 L2 H H2 (Stahl) Triple-Lok® PN mm Zoll T T6 mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 6 1/4 7/16-20 7/16-20 4.4 45 26 54 36 14 270 4-4K6PP4MXS 500 8 5/16 1/2-20 1/2-20 6.0 46 26 54 36 17 290 5-4K6PP4MXS 420 10 3/8 9/16-18 9/16-20 7.5 47 26 54 36 19 300 6-4K6PP4MXS 350 12 1/2 3/4-16 3/4-16 9.9 50 28 54 36 22 308 8-4K6PP4MXS 350 14, 15, 16 5/8 7/8-14 7/8-14 12.3 54 31 54 36 27 337 10-4K6PP4MXS 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 1/16-12 15.5 56 34 54 41 32 416 12-4K6PP4MXS 350 25 1 1 5/16-12 1 5/16-12 21.4 60 35 54 46 38 506 16-4K6PP4MXS 250 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. K6PP4MX Adapter für Prüfanschluss Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Swivel, einstellbar / montiert mit EMA3 & VSTI
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=