Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

D T6 H T H2 L L1 1/4 BSPP Triple-Lok® K82 Katalog 4100/DE Rohr A.D. Gewinde Gewinde Gewicht T UN/UNF-2A UN/UNF-2B D L L1 H H2 (Stahl) Triple-Lok® PN mm Zoll T T6 mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 6 1/4 7/16-20 7/16-20 4.4 45 26 36 14 180 4-4R6O4MXS 500 8 5/16 1/2-20 1/2-20 6.0 46 26 36 17 200 5-4R6O4MXS 420 10 3/8 9/16-18 9/16-18 7.5 47 26 36 19 210 6-4R6O4MXS 350 12 1/2 3/4-16 3/4-16 9.9 50 28 36 22 218 8-4R6O4MXS 350 14, 15, 16 5/8 7/8-14 7/8-14 12.3 54 31 36 27 247 10-4R6O4MXS 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 1/16-12 15.5 56 34 41 32 326 12-4R6O4MXS 350 25 1 1 5/16-12 1 5/16-12 21.4 60 35 46 38 416 16-4R6O4MXS 250 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 27.4 64 36 50 50 601 20-4R6O4MXS 250 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 33.3 69 39 60 60 905 24-4R6O4MXS 170 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. R6O4MX Adapter für Prüfanschluss Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Swivel, einstellbar / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=