K Triple-Lok® K81 Katalog 4100/DE Rohr A.D. Gewinde Gewinde Gewicht T BSPP UN/UNF-2B L L1 C (Stahl) Triple-Lok® PN mm Zoll T Form mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 6 1/4 1/4-19 7/16-20 A 29 – 19 132 4TTP4MXS 400 8 5/16 1/4-19 1/2-20 A 29 – 19 136 5TTP4MXS 400 10 3/8 1/4-19 9/16-18 A 29 – 19 133 6TTP4MXS 400 12 1/2 1/4-19 3/4-16 A 32 – 22 152 8TTP4MXS 400 14, 15, 16 5/8 1/4-19 7/8-14 A 32 – 27 192 10TTP4MXS 350 18, 20 3/4 1/4-19 1 1/16-12 B – 11 32 132 12TTP4XS 350 25 1 1/4-19 1 5/16-12 B – 12 41 146 16TTP4XS 280 28, 30, 32 1 1/4 1/4-19 1 5/8-12 B – 15 50 188 20TTP4XS 280 35, 38 1 1/2 1/4-19 1 7/8-12 B – 17 60 275 24TTP4XS 210 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. TTP4MX Adapter für Prüfanschluss Triple-Lok® 37° Innengewinde / EMA3 Messanschluss * Form B-Teile werden komplett mit BMTXS-Mutter geliefert. T FormA L L1 T C C JIC37° FormB* T4 T4 1/4BSPP EMA3 Form A Form B*
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=