Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

T FormA L L1 T C C JIC37° FormB* T4 T4 Triple-Lok® K80 Katalog 4100/DE Rohr A.D. Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) T BSPP UN/UNF-2B L L1 C (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T4 T Form mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/4-19 7/16-20 A 29 – 19 42 4TT4MXS 4TT4MXSS 400 350 8 5/16 1/4-19 1/2-20 A 29 – 19 46 5TT4MXS 5TT4MXSS 400 350 10 3/8 1/4-19 9/16-18 A 29 – 19 43 6TT4MXS 6TT4MXSS 400 350 12 1/2 1/4-19 3/4-16 A 32 – 22 62 8TT4MXS 8TT4MXSS 400 350 14, 15, 16 5/8 1/4-19 7/8-14 A 32 – 27 102 10TT4MXS 10TT4MXSS 350 350 18, 20 3/4 1/4-19 1 1/16-12 B – 11 32 42 12TT4XS 12TT4XSS 350 350 25 1 1/4-19 1 5/16-12 B – 12 41 56 16TT4XS 16TT4XSS 280 280 28, 30, 32 1 1/4 1/4-19 1 5/8-12 B – 15 50 98 20TT4XS 20TT4XSS 280 210 35, 38 1 1/2 1/4-19 1 7/8-12 B – 17 60 185 24TT4XS 24TT4XSS 210 210 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. TT4MX Adapter für Prüfanschluss Triple-Lok® 37° Innengewinde / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) für EMA3-Messanschluss * Form B wird mit einer Mutter montiert. BMTX / BTX (separat bestellen) Form A Form B*

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=