Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

K T T4 C E D Triple-Lok® K79 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. BSPP UN/UNF-2A D E C (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T4 T mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/4-19 7/16-20 14 21 19 86 4-4G4MXSMO 4-4G4MXSSMO 350 350 6 1/4 1/2-14 7/16-20 14 25 27 246 4-8G4MXSMO 4-8G4MXSSMO 315 315 8 5/16 1/4-19 1/2-20 14 21 19 49 5-4G4MXSMO 5-4G4MXSSMO 350 350 8 5/16 1/2-14 1/2-20 14 27 27 246 5-8G4MXSMO 5-8G4MXSSMO 315 315 10 3/8 1/4-19 9/16-20 14 22 19 49 6G4MXSMO 6G4MXSSMO 350 350 10 3/8 1/2-14 9/16-20 14 29 30 239 6-8G4MXSMO 6-8G4MXSSMO 315 315 12 1/2 1/4-19 3/4-16 17 22 22 74 8-4G4MXSMO 8-4G4MXSSMO 400 350 12 1/2 1/2-14 3/4-16 17 28 30 263 8-8G4MXSMO 8-8G4MXSSMO 315 315 Dieser Artikel benötigt einen Kupferdichtring. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite K92. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. G4MXMO Manometerstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1) für Manometeranschluss

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=