Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

Triple-Lok® K78 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2B C1 C3 D L9 (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T6 mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/8-27 7/16-20 14.3 14.3 4.4 23 29 4 G6X-S 4 G6X-SS 420 420 6 1/4 1/4-18 7/16-20 19.0 14.3 4.4 27 33 4-4 G6X-S 4-4 G6X-SS 420 420 10 3/8 1/4-18 9/16-18 19.0 17.5 7.5 27 38 6 G6X-S 6 G6X-SS 350 350 10 3/8 3/8-18 9/16-18 22.2 17.5 7.5 29 45 6-6 G6X-S 6-6 G6X-SS 350 350 12 1/2 3/8-18 3/4-16 22.2 22.2 9.9 31 47 8 G6X-S 8 G6X-SS 350 350 12 1/2 1/2-14 3/4-16 28.6 22.2 9.9 38 99 8-8 G6X-S 8-8 G6X-SS 350 350 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 28.6 25.4 12.3 37 99 10 G6X-S 10 G6X-SS 350 350 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 35.0 31.6 15.5 38 147 12 G6X-S 12 G6X-SS 280 280 25 1 1-11.5 1 5/16-12 41.3 38.0 21.4 47 248 16 G6X-S 16 G6X-SS 210 210 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11.5 1 5/8-12 51.0 50.8 27.4 55 370 20 G6X-S 20 G6X-SS 170 170 35, 38 1 1/2 1 1/2-11.5 1 7/8-12 60.3 57.2 33.3 57 510 24 G6X-S 24 G6X-SS 140 140 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. G6X Gerader Aufschraubstutzen Triple-Lok® 37° Swivel, einstellbar / NPTF* Innengewinde (SAE J476) *Edelstahl = NPT Gewinde

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=