K M1 Y1 N1 T PT D Triple-Lok® K77 Katalog 4100/DE MTX L-Aufschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / NPTF* Innengewinde (SAE J476) SAE 070426 MS51514 *Edelstahl = NPT Gewinde Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2A D M1 N1 Y1 (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl Messing S SS 6 1/4 1/8-27 7/16-20 4.4 27 17 14.0 45 4 MTX-S 4 MTX-SS 4 MTX-B 350 350 10 3/8 1/4-18 9/16-18 7.5 32 22 19.0 88 6 MTX-S 6 MTX-SS 6 MTX-B 350 350 12 1/2 3/8-18 3/4-16 9.9 36 26 22.0 125 8 MTX-S 8 MTX-SS 8 MTX-B 310 310 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 12.3 42 32 27.0 210 10 MTX-S 10 MTX-SS 10 MTX-B 210 210 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 15.5 48 35 33.3 280 12 MTX-S 12 MTX-SS 12 MTX-B 210 210 22 7/8 3/4-14 1 3/16-12 18.3 47 36 33.3 446 14 MTX-S 210 — 25 1 1-11.5 1 5/16-12 21.4 55 41 41.0 620 16 MTX-S 16 MTX-SS 125 125 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11.5 1 5/8-12 27.4 59 43 47.7 805 20 MTX-S 20 MTX-SS 100 100 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Die angegebenen Nenndrücke PN beziehen sich auf die Stahl- und Edelstahlversion der Verschraubung. Für Messingverschraubungen sind diese Drücke um 35% zu reduzieren. Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=