N1 D Y1 M1 PT T Triple-Lok® K76 Katalog 4100/DE OTX T-Aufschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / NPTF* Innengewinde (SAE J476) SAE 070427 MS51513 *Edelstahl = NPT Gewinde Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2A D M1 N1 Y1 (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl Messing S SS 6 1/4 1/8-27 7/16-20 4.4 27 17 14.0 53 4 OTX-S 4 OTX-SS 4 OTX-B 350 350 8 5/16 1/8-27 1/2-20 6.0 27 17 14.0 53 5 OTX-S 5 OTX-SS 5 OTX-B 350 350 10 3/8 1/4-18 9/16-18 7.5 32 22 19.0 98 6 OTX-S 6 OTX-SS 6 OTX-B 350 350 12 1/2 3/8-18 3/4-16 9.9 36 26 22.0 145 8 OTX-S 8 OTX-SS 8 OTX-B 310 310 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 12.3 42 32 27.0 240 10 OTX-S 10 OTX-SS 10 OTX-B 210 210 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 15.5 48 35 33.3 390 12 OTX-S 12 OTX-SS 12 OTX-B 210 210 25 1 1-11.5 1 5/16-12 21.4 55 41 41.0 745 16 OTX-S 16 OTX-SS 16 OTX-B 125 125 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11.5 1 5/8-12 27.4 59 43 47.7 930 20 OTX-S 20 OTX-SS 100 100 35, 38 1 1/2 1 1/2-11.5 1 7/8-12 33.3 73 53 64.0 2255 24 OTX-S 24 OTX-SS 100 100 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Die angegebenen Nenndrücke PN beziehen sich auf die Stahl- und Edelstahlversion der Verschraubung. Für Messingverschraubungen sind diese Drücke um 35% zu reduzieren. Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=