K N1 T D Y1 M1 PT Triple-Lok® K75 Katalog 4100/DE DMTX Winkelaufschraubverschraubung Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / NPTF* Innengewinde (SAE J476) SAE 070203 MS51506 *Edelstahl = NPT Gewinde Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2A D M1 N1 Y1 (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl Messing S SS 6 1/4 1/8-27 7/16-20 4.4 27 17 14.0 33 4 DTX-S 4 DTX-SS 4 DTX-B 350 350 6 1/4 1/4-18 7/16-20 4.4 31 22 19.0 70 4-4 DTX-S 4-4 DTX-SS 4-4 DTX-B 350 350 8 5/16 1/8-27 1/2-20 6.0 27 17 14.0 33 5 DTX-S 5 DTX-SS 5 DTX-B 350 350 8 5/16 1/4-18 1/2-20 6.0 31 22 19.0 67 5-4 DTX-S 5-4 DTX-SS 5-4 DTX-B 350 350 10 3/8 1/4-18 9/16-18 7.5 31 22 19.0 67 6 DTX-S 6 DTX-SS 6 DTX-B 350 350 10 3/8 1/8-27 9/16-18 7.5 31 17 14.0 39 6-2 DTX-S 6-2 DTX-SS 6-2 DTX-B 350 350 10 3/8 3/8-18 9/16-18 7.5 33 26 22.0 103 6-6 DTX-S 6-6 DTX-SS 6-6 DTX-B 310 310 12 1/2 3/8-18 3/4-16 9.9 36 26 22.0 115 8 DTX-S 8 DTX-SS 8 DTX-B 310 310 12 1/2 1/4-18 3/4-16 9.9 36 26 19.0 190 8-4 DTX-S 8-4 DTX-SS 8-4 DTX-B 350 350 12 1/2 1/2-14 3/4-16 9.9 39 31 27.0 178 8-8 DTX-S 8-8 DTX-SS 8-8 DTX-B 210 210 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 12.3 42 31 27.0 180 10 DTX-S 10 DTX-SS 10 DTX-B 210 210 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 15.5 48 35 33.3 315 12 DTX-S 12 DTX-SS 12 DTX-B 210 210 18, 20 3/4 1/2-14 1 1/16-12 15.5 48 34 27.0 175 12-8 DTX-S 12-8 DTX-SS 12-8 DTX-B 210 210 22 7/8 3/4-14 1 3/16-12 18.3 47 36 33.3 285 14 DTX-S 14 DTX-SS 125 125 25 1 1-11.5 1 5/16-12 21.4 55 41 41.0 506 16 DTX-S 16 DTX-SS 16 DTX-B 125 125 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11.5 1 5/8-12 27.4 59 43 47.7 619 20 DTX-S 20 DTX-SS 20 DTX-B 100 100 35, 38 1 1/2 1 1/2-11.5 1 7/8-12 33.3 73 53 64.0 1725 24 DTX-S 24 DTX-SS 100 100 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Die angegebenen Nenndrücke PN beziehen sich auf die Stahl- und Edelstahlversion der Verschraubung. Für Messingverschraubungen sind diese Drücke um 35% zu reduzieren. Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=