Triple-Lok® K74 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2A C2 D I1 L7 W (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/8-27 7/16-20 17.5 4.4 31 47 11 42 4 WGTX-WLN-S 4WGMTXWLNMSS 420 350 6 1/4 1/4-18 7/16-20 19.0 4.4 31 54 11 62 4-4 WGTX-WLN-S 4-4WGMTXWLNMSS 420 350 10 3/8 1/4-18 9/16-18 20.6 7.5 33 54 14 72 6 WGTX-WLN-S 6WGMTXWLNMSS 420 350 12 1/2 3/8-18 3/4-16 25.4 9.9 37 59 19 117 8 WGTX-WLN-S 8WGMTXWLNMSS 420 350 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 28.6 12.3 41 69 22 179 10 WGTX-WLN-S 10WGMTXWLNMSS 350 350 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 35.0 15.5 45 75 27 284 12 WGTX-WLN-S 12WGMTXWLNMSS 280 280 25 1 1-11.5 1 5/16-12 41.3 21.4 45 81 33 415 16 WGTX-WLN-S 16WGMTXWLNMSS 210 210 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. Für die Version ohne Gegenmutter „WLNM“ weglassen (z.B. 10 WGTX) PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. WGMTX Schottaufschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / NPTF* Innengewinde (SAE J476) *Edelstahl = NPT Gewinde Maximale Schottwandstärke Rohr A.D. Gerade Schottverschraubung Form Schottverschraubung Max. Wandstärke Max. Wandstärke Größe Zoll Metrisch mm mm 4 1/4 6 8.4 5.3 5 5/16 8 8.4 5.3 6 3/8 10 10.7 7.1 8 1/2 12 11.2 8.4 10 5/8 14–16 10.9 8.1 12 3/4 18–20 11.2 8.6 14 7/8 10.4 7.9 16 1 22–25 9.9 7.4 20 1 1/4 28–32 10.2 7.4 24 1 1/2 35–38 7.1 — 32 2 7.1 —
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=