K Triple-Lok® K73 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2A C1 D L2 (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 2 1/8 1/8-27 5/16-24 14.3 1.6 28.0 18 2 GTX-S 420 6 1/4 1/8-27 7/16-20 14.3 4.4 30.0 42 4 GTX-S 4GMTXSS 420 350 6 1/4 1/4-18 7/16-20 19.0 4.4 35.0 40 4-4 GTX-S 4-4GMTXSS 420 350 8 5/16 1/8-27 1/2-20 14.3 6.0 30.0 40 5 GTX-S 5GMTXSS 420 350 8 5/16 1/4-18 1/2-20 19.0 6.0 35.5 42 5-4 GTX-S 5-4GMTXSS 420 350 10 3/8 1/4-18 9/16-18 19.0 7.5 36.0 40 6 GTX-S 6GMTXSS 420 350 10 3/8 3/8-18 9/16-18 22.3 7.5 37.0 62 6-6 GTX-S 6-6GMTXSS 420 350 10 3/8 1/2-14 9/16-18 22.3 7.5 43.0 90 6-8 GTX-S 6-8GMTXSS 350 350 12 1/2 3/8-18 3/4-16 22.3 9.9 40.0 45 8 GTX-S 8GMTXSS 420 350 12 1/2 1/4-18 3/4-16 20.6 9.9 36.0 80 8-4 GTX-S 8-4GMTXSS 420 350 12 1/2 1/2-14 3/4-16 28.6 9.9 46.0 116 8-8 GTX-S 8-8GMTXSS 350 350 12 1/2 3/4-14 3/4-16 35.0 9.9 47.0 150 8-12 GTX-S 8-12GMTXSS 280 280 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 28.6 12.3 48.0 121 10 GTX-S 10GMTXSS 350 350 14, 15,16 5/8 3/4-14 7/8-14 35.0 12.3 50.0 182 10-12 GTX-S 10-12GMTXSS 280 280 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 35.0 15.5 52.0 188 12 GTX-S 12GMTXSS 280 280 18, 20 3/4 1/2-14 1 1/16-12 28.6 15.5 52.0 133 12-8 GTX-S 12-8GMTXSS 350 350 25 1 1-11.5 1 5/16-12 41.3 21.4 60.0 280 16 GTX-S 16GMTXSS 210 210 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11.5 1 5/8-12 51.0 27.4 63.0 408 20 GTX-S 20GMTXSS 170 170 35, 38 1 1/2 1 1/2-11.5 1 7/8-12 60.3 33.3 67.0 370 24 GTX-S 24GMTXSS 140 140 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. GMTX Gerader Aufschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / NPTF* Innengewinde (SAE J476) SAE 070103 MS51503 *Edelstahl = NPT Gewinde
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=