Triple-Lok® K72 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. BSPP UN/UNF-2A C1 D L2 (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T4 T mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/8-28 7/16-20 17 4.4 30 15 4G4MXS 4G4MXSS 315 315 6 1/4 1/4-19 7/16-20 19 4.4 35 42 4-4G4MXS 4-4G4MXSS 400 350 8 5/16 1/8-28 1/2-20 17 6.0 30 22 5G4MXS 5G4MXSS 315 315 8 5/16 1/4-19 1/2-20 19 6.0 35 40 5-4G4MXS 5-4G4MXSS 400 350 10 3/8 1/4-19 9/16-18 19 7.5 36 40 6G4MXS 6G4MXSS 400 350 10 3/8 3/8-19 9/16-18 22 7.5 37 50 6-6G4MXS 6-6G4MXSS 350 350 12 1/2 3/8-19 3/4-16 22 9.9 40 64 8G4MXS 8G4MXSS 350 350 12 1/2 1/2-14 3/4-16 30 9.9 46 116 8-8G4MXS 8-8G4MXSS 400 350 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 30 12.3 48 121 10G4MXS 10G4MXSS 350 350 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 36 15.5 52 188 12G4MXS 12G4MXSS 315 315 25 1 1 11 1 5/16-12 46 21.5 60 340 16G4MXS 16G4MXSS 280 280 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11 1 5/8-12 50 27.5 63 438 20G4MXS 20G4MXSS 210 210 35, 38 1 1/2 1 1/2-11 1 7/8-12 55 33.0 67 526 24G4MXS 24G4MXSS 140 140 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. G4MX Gerader Aufschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Zöll. Innengewinde (ISO 1179-1)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=