K M D T3 D2 Y N T Triple-Lok® K71 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. BSPT UN/UNF-2A D D1 M N Y (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T3 T mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/8-28 7/16-20 4.4 5.0 23 20 11 30 4R3MXS 4R3MXSS 315 315 8 5/16 1/8-28 1/2-20 6.0 5.0 24 20 13 36 5R3MXS 5R3MXSS 315 315 10 3/8 1/4-19 9/16-18 7.5 7.0 27 28 14 55 6R3MXS 6R3MXSS 315 315 12 1/2 3/8-19 3/4-16 9.9 10.0 32 31 19 107 8R3MXS 8R3MXSS 315 315 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 12.3 13.5 37 37 22 170 10R3MXS 10R3MXSS 315 315 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. R3MX L-Einschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=