M D PT D2 Y N T Triple-Lok® K70 Katalog 4100/DE RMTX L-Einschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) SAE 070424 MS51511 *Edelstahl = NPT Gewinde Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2A D D1 M N Y (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl Messing S SS 3/16 1/8-27 3/8-24 3.2 4.7 21 18 11.0 25 3 RTX-S 3 RTX-SS 420 350 6 1/4 1/8-27 7/16-20 4.4 4.7 23 20 11.0 31 4 RTX-S 4 RTX-SS 4 RTX-B 420 350 6 1/4 1/4-18 7/16-20 4.4 7.0 27 28 14.0 49 4-4-4 RTX-S 4-4-4 RTX-SS 4-4-4 RTX-B 420 350 8 5/16 1/8-27 1/2-20 6.0 4.7 24 20 14.0 37 5 RTX-S 5 RTX-SS 5 RTX-B 420 350 10 3/8 1/4-18 9/16-18 7.5 7.0 27 28 14.0 57 6 RTX-S 6 RTX-SS 6 RTX-B 420 350 10 3/8 3/8-18 9/16-18 7.5 10.3 29 31 19.0 77 6-6-6 RTX-S 6-6-6 RTX-SS 6-6-6 RTX-B 420 350 12 1/2 3/8-18 3/4-16 9.9 10.3 32 31 19.0 109 8 RTX-S 8 RTX-SS 8 RTX-B 420 350 12 1/2 1/2-14 3/4-16 9.9 13.5 34 37 22.0 163 8-8-8 RTX-S 8-8-8 RTX-SS 8-8-8 RTX-B 420 350 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 12.3 13.5 37 37 22.0 172 10 RTX-S 10 RTX-SS 10 RTX-B 350 350 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 15.5 18.3 42 40 27.0 268 12 RTX-S 12 RTX-SS 12 RTX-B 280 280 22 7/8 3/4-14 1 3/16-12 18.3 18.3 46 43 33.3 323 14 RTX-S 280 — 25 1 1-11.5 1 5/16-12 21.4 23.8 46 50 33.3 413 16 RTX-S 16 RTX-SS 16 RTX-B 210 210 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11.5 1 5/8-12 27.4 31.8 52 60 41.0 681 20 RTX-S 20 RTX-SS 20 RTX-B 170 170 35, 38 1 1/2 1 1/2-11.5 1 7/8-12 33.3 38.0 59 67 47.6 905 24 RTX-S 24 RTX-SS 170 140 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Die angegebenen Nenndrücke PN beziehen sich auf die Stahl- und Edelstahlversion der Verschraubung. Für Messingverschraubungen sind diese Drücke um 35% zu reduzieren. Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=