K Triple-Lok® K69 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht A.D. Metrisch UN/UNF-2A C4 D D2 M M7 XX Y (Stahl) Triple-Lok® PN mm Zoll T87 T mm mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl (bar) 6 1/4 M 10×1.0 7/16-20 14 4.4 4.5 23 27 18 11 27 4M10R8OMXS 250 8 5/16 M 12×1.5 1/2-20 17 6.0 6.0 24 31 20 13 42 5M12R8OMXS 250 10 3/8 M 14×1.5 9/16-18 17 7.5 7.5 27 34 23 14 53 6M14R8OMXS 250 12 1/2 M 16×1.5 3/4-16 19 9.9 9.0 32 38 27 19 95 8M16R8OMXS 250 12 1/2 M 18×1.5 3/4-16 22 9.9 9.9 32 38 26 19 114 8M18R8OMXS 250 14, 15,16 5/8 M 22×1.5 7/8-14 27 12.3 14.0 37 43 29 22 175 10M22R8OMXS 250 18, 20 3/4 M 27×2.0 1 1/16-12 32 15.5 18.0 42 51 35 27 304 12M27R8OMXS 175 25 1 M 33×2.0 1 5/16-12 38 22.5 23.0 46 53 38 33 491 16M33R8OMXS 140 Triple-Lok®-Teile aus Stahl, Edelstahl und Messing werden standardmäßig mit NBR-Dichtungen geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite K92. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. R8OMX L-Einschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Metr. Einschraubzapfen – O-Ring + Kammerring
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=