T M D T4 D2 Y M7 C4 Triple-Lok® K68 Katalog 4100/DE R4OMX L-Einschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Zöll. Einschraubzapfen, einstellbar – O-Ring + Kammerring (ISO 1179) Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. BSPP UN/UNF-2A C4 D D2 M M7 XX Y (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T4 T mm mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/8-28 7/16-20 14 4.4 4.4 23 27 17 11 47 4R4OMXS 4R4OMXSS 250 200 10 3/8 1/4-19 9/16-18 19 7.5 7.5 27 32 19 14 78 6R4OMXS 6R4OMXSS 250 200 12 1/2 3/8-19 3/4-16 22 9.9 9.9 32 37 24 19 154 8R4OMXS 8R4OMXSS 250 200 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 27 12.3 12.3 37 43 27 22 231 10R4OMXS 10R4OMXSS 250 200 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 36 15.5 15.5 42 50 34 27 379 12R4OMXS 12R4OMXSS 250 200 25 1 1-11 1 5/16-12 41 21.5 21.5 46 52 34 33 569 16R4OMXS 16R4OMXSS 250 200 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11 1 5/8-12 50 1075 20R4OMXS 20R4OMXSS 210 160 Triple-Lok®-Teile aus Stahl, Edelstahl und Messing werden standardmäßig mit NBR-Dichtungen geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite K92. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=