Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

K Triple-Lok® K67 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. UN/UNF-2A UN/UNF-2A C4 D D2 M M7 XX Y (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T5 T mm mm mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 7/16-20 7/16-20 14.0 4.4 4.4 23 26 16 11.0 46 4 R5OX-S 4 R5OX-SS 420 350 8 5/16 1/2-20 1/2-20 16.0 6.0 6.0 24 29 18 14.0 66 5 R5OX-S 5 R5OX-SS 420 350 10 3/8 9/16-18 9/16-18 17.5 7.5 7.5 27 32 20 14.0 76 6 R5OX-S 6 R5OX-SS 420 350 12 1/2 3/4-16 3/4-16 22.2 9.9 10.0 32 37 23 19.0 151 8 R5OX-S 8 R5OX-SS 420 350 14, 15,16 5/8 7/8-14 7/8-14 25.0 12.3 12.3 37 43 28 22.0 226 10 R5OX-S 10 R5OX-SS 350 350 18, 20 3/4 1 1/16-12 1 1/16-12 32.0 15.5 15.5 42 49 32 27.0 372 12 R5OX-S 12 R5OX-SS 350 350 25 1 1 5/16-12 1 5/16-12 38.0 21.4 21.4 46 52 35 33.3 557 16 R5OX-S 16 R5OX-SS 280 280 28, 30, 32 1 1/4 1 5/8-12 1 5/8-12 48.0 27.4 27.4 52 57 40 41.0 1053 20 R5OX-S 20 R5OX-SS 280 280 35, 38 1 1/2 1 7/8-12 1 7/8-12 54.0 33.3 33.3 59 61 43 47.6 1296 24 R5OX-S 24 R5OX-SS 210 210 2 2 1/2-12 2 1/2-12 70.0 45.2 45.2 78 73 56 66.0 2000 32 R5OX-S 32 R5OX-SS 140 140 Triple-Lok®-Teile aus Stahl, Edelstahl und Messing werden standardmäßig mit NBR-Dichtungen geliefert. Für alternative Dichtungswerkstoffe siehe Seite K92. Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. R5OMX L-Einschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / UN/UNF Einschraubzapfen – O-Ring (ISO 11926) SAE 070428 MS51530

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=