Technisches Handbuch der Verschraubungstechnik

K T3 N D2 T D Y M Triple-Lok® K65 Katalog 4100/DE Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. BSPT UN/UNF-2A D D2 M N Y (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll T3 T mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl S SS 6 1/4 1/8-28 7/16-20 4.4 5.0 23 20 11 30 4S3MXS 4S3MXSS 315 315 10 3/8 1/4-19 7/16-20 7.5 7.0 27 28 14 55 6S3MXS 6S3MXSS 315 315 12 1/2 3/8-19 3/4-16 9.9 10.0 32 31 19 111 8S3MXS 8S3MXSS 315 315 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 12.3 13.5 37 37 22 169 10S3MXS 10S3MXSS 315 315 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 15.5 18.0 42 40 27 267 12S3MXS 12S3MXSS 160 160 25 1 1-11 1 5/16-12 21.5 24.0 46 50 33 407 16S3MXS 16S3MXSS 160 160 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen. S3MX T-Einschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / Zöll. (BSPT) Einschraubzapfen – kegelig (ISO 7)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=