PT N D2 T D Y M Triple-Lok® K64 Katalog 4100/DE SMTX T-Einschraubstutzen Triple-Lok® 37° Bördelanschluss / NPTF* Einschraubzapfen (SAE J476) SAE 070425 MS51512 *Edelstahl = NPT Gewinde Rohr Gewinde Gewinde Gewicht PN (bar) A.D. NPT/NPTF UN/UNF-2A D D2 M N Y (Stahl) Triple-Lok® Triple-Lok® Triple-Lok® mm Zoll PT T mm mm mm mm mm g/1 St. Stahl Edelstahl Messing S SS 3/16 1/8-27 3/8-24 3.0 4.7 21 18 11.0 25 3 STX-S 3 STX-SS 3 STX-B 420 350 6 1/4 1/8-27 7/16-20 4.4 4.7 23 20 11.0 31 4 STX-S 4 STX-SS 4 STX-B 420 350 6 1/4 1/4-18 7/16-20 4.4 7.0 27 28 14.0 49 4-4-4 STX-S 4-4-4 STX-SS 4-4-4 STX-B 420 350 8 5/16 1/8-27 1/2-20 6.0 4.7 25 21 14.0 37 5 STX-S 5 STX-SS 5 STX-B 420 350 10 3/8 1/4-18 9/16-18 7.5 7.0 27 28 14.0 57 6 STX-S 6 STX-SS 6 STX-B 420 350 10 3/8 3/8-18 9/16-18 7.5 10.3 29 31 19.0 77 6-6-6 STX-S 6-6-6 STX-SS 6-6-6 STX-B 420 350 12 1/2 3/8-18 3/4-16 9.9 10.3 32 31 19.0 113 8 STX-S 8 STX-SS 8 STX-B 420 350 12 1/2 1/2-14 3/4-16 9.9 13.5 34 37 22.0 164 8-8-8 STX-S 8-8-8 STX-SS 8-8-8 STX-B 420 350 14, 15,16 5/8 1/2-14 7/8-14 12.3 13.5 37 37 22.0 173 10 STX-S 10 STX-SS 10 STX-B 350 350 18, 20 3/4 3/4-14 1 1/16-12 18.0 18.3 42 40 27.0 272 12 STX-S 12 STX-SS 12 STX-B 280 280 22 7/8 3/4-14 1 3/16-12 18.3 18.3 46 43 33.3 323 14 STX-S 280 — 25 1 1-11.5 1 5/16-12 21.4 23.8 46 50 33.3 413 16 STX-S 16 STX-SS 16 STX-B 210 210 28, 30, 32 1 1/4 1 1/4-11.5 1 5/8-12 27.4 31.8 52 60 41.0 681 20 STX-S 20 STX-SS 20 STX-B 170 170 2 1 1/2-11.5 1 7/8-12 33.3 38.0 59 67 47.6 905 24 STX-S 24 STX-SS 24 STX-B 170 170 Die angegebenen Artikel entsprechen unserem Standard-Lieferprogramm. Zöllige und metrische Versionen können sich in der Schlüsselweite unterscheiden. PN (bar) = PN (MPa) 10 Die angegebenen Nenndrücke PN beziehen sich auf die Stahl- und Edelstahlversion der Verschraubung. Für Messingverschraubungen sind diese Drücke um 35% zu reduzieren. Erstellen Sie keine Zeichnungen mit diesen Dimensionen, denn diese unterliegen Änderungen sowie den ISO-Normen bezüglich Herstellungstoleranzen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=