ELEKTRONIKHERSTELLUNG
Stickstoff wird zur Abdeckung von Lötprozessen verwendet, um Oxidation zu verhindern, die zu schlechten Verbindungseigenschaften zwischen Bauteil und Leiterplatte und zu Fehlern führen kann.
Es gibt drei Hauptlötverfahren:
For Illustrations with markers, the best experience is on a larger screen.
SCHLIESSEN
Stickstoff wird zur Abdeckung von Lötprozessen verwendet, um Oxidation zu verhindern, die zu schlechten Verbindungseigenschaften zwischen Bauteil und Leiterplatte und zu Fehlern führen kann.
Es gibt drei Hauptlötverfahren:

Die Bauteile werden einzeln oder gemeinsam durch einen kontinuierlichen Lötstrahl in einer inerten Düse gelötet.

Eine Leiterplatte wird über eine "Lötwelle" transportiert, um alle Bauteile in einem Arbeitsgang zu löten.

Beim Reflow-Löten werden Leiterplatten mit normalerweise oberflächenmontierten Bauteilen, die mit einer Flussmittel-/Lötpaste fixiert sind, auf einem Endlosförderer oder speziellen Leiterplattenträgern in einen Ofen eingeführt. Der Ofen verfügt über Heiz- und Kühlzonen, um die Belastung der Bauteile und Leiterplatten zu kontrollieren.
Zusätzlich zu den Lötprozessen wird Stickstoff auch in inerten Lagerschränken/Räumen verwendet, um empfindliche elektronische Bauteile vor Feuchtigkeit und Oxidation zu schützen. Stickstoff wird auch bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen (ICs) und bei der Laserablation verwendet.