GSFE CATALOGUE

61 50°C Inlet Temperature -70°C PDP Pressure CDAS/OFAS/ FBP 100 CDAS/OFAS/ FBP 110 CDAS/OFAS/ FBP 120 CDAS/OFAS/ FBP 130 CDAS/OFAS/ FBP 140 CDAS/OFAS/ FBP 150 CDAS/OFAS/ FBP 160 CDAS/OFAS/ FBP 170 4 bar 608620001 608620002 608620003 608620005 608620028 608620027 608620028 608620030 5 bar 608620001 608620003 608620005 608620007 608620028 608620029 608620031 608620033 6 bar 608620002 608620004 608620006 608620009 608620029 608620031 608620033 608620035 7 bar 608620002 608620005 608620007 608620010 608620030 608620032 608620034 608620036 8 bar 608620003 608620006 608620008 608620010 608620031 608620033 608620035 608620037 9 bar 608620003 608620006 608620008 608620011 608620031 608620034 608620036 608620038 10 bar 608620003 608620006 608620008 608620011 608620032 608620034 608620036 608620038 11 bar 608620004 608620007 608620009 608620012 608620032 608620035 608620037 608620039 12 bar 608620004 608620007 608620009 608620012 608620033 608620035 608620037 608620039 13 bar 608620004 608620007 608620009 608620012 608620033 608620035 608620038 608620040 50°C Inlet Temperature -20°C PDP Pressure CDAS/OFAS/ FBP 100 CDAS/OFAS/ FBP 110 CDAS/OFAS/ FBP 120 CDAS/OFAS/ FBP 130 CDAS/OFAS/ FBP 140 CDAS/OFAS/ FBP 150 CDAS/OFAS/ FBP 160 CDAS/OFAS/ FBP 170 4 bar 608620005 608620009 608620011 608620015 608620036 608620038 608620041 608620043 5 bar 608620006 608620010 608620012 608620026 608620037 608620040 608620043 608620045 6 bar 608620007 608620011 608620013 608620017 608620038 608620041 608620044 608620046 7 bar 608620007 608620011 608620014 608620018 608620039 608620042 608620045 608620047 8 bar 608620008 608620012 608620014 608620018 608620040 608620043 608620045 608620048 9 bar 608620008 608620012 608620015 608620019 608620040 608620043 608620046 608620049 10 bar 608620008 608620012 608620015 608620019 608620040 608620043 608620046 608620049 11 bar 608620008 608620012 608620015 608620019 608620041 608620044 608620047 608620049 12 bar 608620008 608620013 608620015 608620019 608620041 608620044 608620047 608620050 13 bar 608620008 608620013 608620016 608620020 608620041 608620044 608620047 608620050 50°C Inlet Temperature -40°C PDP Pressure CDAS/OFAS/ FBP 100 CDAS/OFAS/ FBP 110 CDAS/OFAS/ FBP 120 CDAS/OFAS/ FBP 130 CDAS/OFAS/ FBP 140 CDAS/OFAS/ FBP 150 CDAS/OFAS/ FBP 160 CDAS/OFAS/ FBP 170 4 bar 608620004 608620007 608620010 608620013 608620033 608620036 608620038 608620040 5 bar 608620005 608620009 608620011 608620014 608620035 608620038 608620040 608620042 6 bar 608620006 608620009 608620012 608620015 608620036 608620039 608620041 608620044 7 bar 608620006 608620010 608620012 608620016 608620037 608620040 608620042 608620045 8 bar 608620007 608620010 608620013 608620016 608620038 608620040 608620043 608620046 9 bar 608620007 608620011 608620013 608620017 608620038 608620041 608620044 608620046 10 bar 608620007 608620011 608620013 608620017 608620038 608620041 608620044 608620047 11 bar 608620007 608620011 608620014 608620017 608620039 608620042 608620044 608620047 12 bar 608620007 608620011 608620014 608620018 608620039 608620042 608620045 608620047 13 bar 608620007 608620012 608620014 608620018 608620039 608620042 608620045 608620048

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NTgyMQ==